Publikovat produkty
Toilet brush unit, 801-20-100
Toilet brush unit, 801-20-100
Toilet brush unit, 801-20-100
    HEWI

    Toilet brush unit, 801-20-100

    Range 801 Toilet brush unit - long brush handle with ergonomic handle grip and black brush head made of polyamide - cone-shaped container with large opening - brush head can be replaced due to bayonet fixing - brush is self-centring when put into container and stands upright automatically - with internal reservoir for disinfectant - container is removable - for wall mounting - 575 mm high, 130 mm wide and 140 mm deep - made of high-quality polyamide according to HEWI colour chart - Sustainability: EPD Environmental Product Declaration
    Technická specifikace
    • Jedinečná ref. hodnota801-20-100
    • Skupina výrobkůSanitary
    • Skupina produktůToilet brushes
    • TypObjekt
    • Datum zveřejnění2016-01-13
    • Číslo vydání1
    • Výška (mm)575
    • Šířka (mm)130
    • Hloubka (mm)140
    Související
    • Hlavní materiálPolyamid
    • Navrženo vNěmecko
    • Vyrobeno vNěmecko
    Klasifikace
    • Kategorie BIMobjectSanita - Koupelnové Příslušenství
    • Klasifikace IFCVybavení nábytkem
    • Kód ETIMEC010555
    • Název ETIMLavatory brush set
    • Název UNSPSCSanitary ware
    • Kód UNSPSC301815
    • Kód Uniclass 2015Pr_40_20_76
    • Popis Uniclass 2015Sanitary accessories
    • Kód CSI MasterFormat 201412 44 00
    • Název CSI MasterFormat 2014Bath Furnishings
    • Číslo OmniClass23-19 31 17
    • Název OmniClassSanitary Room Units