Publikovat produkty
L-shaped support rail, 801-22-130
L-shaped support rail, 801-22-130
L-shaped support rail, 801-22-130
    HEWI

    L-shaped support rail, 801-22-130

    Range 801 L-shaped support rail - Rails arranged vertically and horizontally, Rods connected at right angles with steel fixing rosettes - Used for holding and supporting - With continuous, corrosion-resistant steel core - horizontal length 500 mm, vertical length 750 mm - Depth 89 mm , Clearance to the wall 56 mm , Rod diameter 33 mm, Rosette diameter 70 mm - Wall mounting with wall-specific mounting material and HEWI rosettes - Can be mounted on the right and left side - tested up to 200 kg when used with HEWI fixing material - Recommended maximum weight of the user: 150 kg - made of high-gloss polyamide according to HEWI colour chart - Toilet paper holder upgrade kit 801.50.011 and toilet flush release upgrade kit (radio) 801.50.060 can be retrofitted - fulfils the requirements of ÖNORM B1600/1601 - Sustainability: EPD Environmental Product Declaration
    Technická specifikace
    • Jedinečná ref. hodnota801-22-130
    • Skupina výrobkůAccessibility
    • Skupina produktůL-shaped support rails
    • TypObjekt
    • Datum zveřejnění2020-12-08
    • Číslo vydání1
    • Výška (mm)820
    • Šířka (mm)570
    • Hloubka (mm)89
    Související
    • Hlavní materiálPolyamid
    • Vedlejší materiálOcel
    • Navrženo vNěmecko
    • Vyrobeno vNěmecko
    Klasifikace
    • Kategorie BIMobjectSanita - Koupelnové Příslušenství
    • Klasifikace IFCSvorkovnice pro sanitu
    • Kód ETIMEC011028
    • Název ETIMGrab handle/rail disabled sanitary
    • Název UNSPSCSanitary ware
    • Kód UNSPSC301815
    • Kód Uniclass 2015Pr_40_20_76
    • Popis Uniclass 2015Sanitary accessories
    • Kód CSI MasterFormat 201412 44 00
    • Název CSI MasterFormat 2014Bath Furnishings
    • Číslo OmniClass23-17 25 11 11 17
    • Název OmniClassRailing