Publikovat produkty
active+ L-shaped support rail, 801-22D110
active+ L-shaped support rail, 801-22D110
active+ L-shaped support rail, 801-22D110
    HEWI

    active+ L-shaped support rail, 801-22D110

    Range 801 L-shaped support rail - vertical and horizontal bars joined at right-angles with fixing roses made of steel - for holding on to and providing support - with continuous, corrosion resistant steel core - can be mounted in left hand or right hand position - for wall mounting with special HEWI fixing materials and roses - horizontal length 400 mm, vertical length 900 mm, 89 mm deep - bar diameter 33 mm, rose diameter 70 mm - made of high-quality polyamide in HEWI colour 98 (signal white), with active antimicrobial microsilver - upgrade kit, toilet roll holder can be retrofitted - Sustainability: EPD Environmental Product Declaration
    Technická specifikace
    • Jedinečná ref. hodnota801-22D110
    • Skupina výrobkůAccessibility
    • Skupina produktůL-shaped support rails
    • TypObjekt
    • Datum zveřejnění2026-03-11
    • Číslo vydání1
    • Výška (mm)970
    • Šířka (mm)470
    • Hloubka (mm)89
    Související
    • Hlavní materiálPolyamid
    • Vedlejší materiálOcel
    • Navrženo vNěmecko
    • Vyrobeno vNěmecko
    Klasifikace
    • Kategorie objektu BIMSanita - Koupelnové Příslušenství
    • Klasifikace IFCSvorkovnice pro sanitu
    • Kód ETIMEC011028
    • Název ETIMGrab handle/rail disabled sanitary
    • Kód Uniclass 2015Pr_40_20_76
    • Popis Uniclass 2015Sanitary accessories
    • Kód CSI MasterFormat 201410 28 16
    • Název CSI MasterFormat 2014Bath Accessories
    • Číslo OmniClass23-19 31 17
    • Název OmniClassSanitary Room Units