Publikovat produkty
HEWI Grab bar with shower head holder (ADA)
HEWI Grab bar with shower head holder (ADA)
HEWI Grab bar with shower head holder (ADA)
    HEWI

    HEWI Grab bar with shower head holder (ADA)

    Rail with shower head holder (USA) from Range 801 - vertical rail curved at right-angles at the ends with fixing roses and shower head holder - suitable for handheld shower heads from various manufacturers - shower head holder can be tilted continuously and its height can be adjusted by pulling or pushing a broad lever - cone-shaped insert on the shower head holder makes it easier to mount the handheld shower head - with corrosion-protected steel core throughout - wall mounting with wall-specific fixing material and roses from HEWI - c to c 24 inch (610 mm) - 2 3/4 inch (70 mm) deep, rail diameter 1 5/16 inch (33 mm), rose diameter 2 3/4 inch (70 mm) - maximum loading capacity 330 lbs (150 kg) - made from high-grade synthetic material in the HEWI colors 99 (pure white), 95 (stone gray), 92 (anthracite gray), 90 (jet black), 86 (sand), 84 (umber) and 33 (ruby red) - meets the requirements of 2010 ADA standards and ICC/ANSI A117.1-2017
    Technická specifikace
    • Jedinečná ref. hodnota801-33US100
    • Skupina výrobkůSanitary
    • Skupina produktůShower head rails
    • TypObjekt
    • Datum zveřejnění2021-10-01
    • Číslo vydání1
    • Výška (mm)680
    • Šířka (mm)104
    • Hloubka (mm)114
    Související
    • Hlavní materiálPolyamid
    • Navrženo vNěmecko
    • Vyrobeno vNěmecko
    Klasifikace
    • Kategorie objektu BIMSanita - Koupelnové Příslušenství
    • Klasifikace IFCVybavení nábytkem
    • Kód ETIMEC010140
    • Název ETIMSliding rod
    • Kód Uniclass 2015Pr_40_20_76
    • Popis Uniclass 2015Sanitary accessories
    • Kód CSI MasterFormat 201412 44 00
    • Název CSI MasterFormat 2014Bath Furnishings
    • Číslo OmniClass23-19 31 17
    • Název OmniClassSanitary Room Units