Publikovat produkty
Shower curtain rail with ceiling support, for shower 1200 x 1200 mmwith aluminum core, 801-34-1161
Shower curtain rail with ceiling support, for shower 1200 x 1200 mmwith aluminum core, 801-34-1161
Shower curtain rail with ceiling support, for shower 1200 x 1200 mmwith aluminum core, 801-34-1161
    HEWI

    Shower curtain rail with ceiling support, for shower 1200 x 1200 mmwith aluminum core, 801-34-1161

    Range 801 Shower curtain rail with ceiling support - vertically and horizontally arranged rails connected at right-angles, with curtain rings - for installing a shower curtain - mounted on the wall and ceiling using non-corrosive HEWI fixing materials and roses - curtain rail for shower tray 1200 x 1200 mm, centre-to-centre dimension 1183 x 1183 mm, can be shortened at the ends on site to 220 mm minimum - ceiling support 500 mm long, length can be adjusted by 10 mm and can be shortened at the rose by a maximum of 100 mm - rail diameter 33 mm - with 24 curtain rings - made of high-quality polyamide according to HEWI colour chart - with metal core - Sustainability: EPD Environmental Product Declaration
    Technická specifikace
    • Jedinečná ref. hodnota801-34-1161
    • Skupina výrobkůSanitary
    • Skupina produktůShower curtain rails
    • TypObjekt
    • Datum zveřejnění2018-01-11
    • Číslo vydání1
    • Výška (mm)551
    • Šířka (mm)1218
    • Hloubka (mm)1218
    Související
    • Hlavní materiálPolyamid
    • Vedlejší materiálOcel
    • Navrženo vNěmecko
    • Vyrobeno vNěmecko
    Klasifikace
    • Kategorie BIMobjectSanita - Sprchové stěny
    • Klasifikace IFCSvorkovnice pro sanitu
    • Kód ETIMEC011493
    • Název ETIMShower curtain rail
    • Název UNSPSCSanitary ware
    • Kód UNSPSC301815
    • Kód Uniclass 2015Pr_40_20_76
    • Popis Uniclass 2015Sanitary accessories
    • Kód CSI MasterFormat 201412 44 16
    • Název CSI MasterFormat 2014Shower Curtains
    • Číslo OmniClass23-31 17 27
    • Název OmniClassShower Curtains
    • Kód CSI UniFormat IIE20
    • Název CSI UniFormat IIFURNISHINGS