Publikovat produkty
Rail with vertical support bar and shower head holder, C to C 1100 x 762 x 762 mmwith steel core and fixing roses made of steel, 801-35-210
Rail with vertical support bar and shower head holder, C to C 1100 x 762 x 762 mmwith steel core and fixing roses made of steel, 801-35-210
Rail with vertical support bar and shower head holder, C to C 1100 x 762 x 762 mmwith steel core and fixing roses made of steel, 801-35-210
    HEWI

    Rail with vertical support bar and shower head holder, C to C 1100 x 762 x 762 mmwith steel core and fixing roses made of steel, 801-35-210

    Shower, Series 801 bath handrail with shower rail - Rails arranged vertically and horizontally, Rods connected at right angles with steel fixing rosettes and shower holder - Used in the shower and bathtub area to hold onto and for support - Vertical length 1100 mm , Horizontal lengths 762 mm - Depth 89 mm , Clearance to the wall 56 mm , Rod diameter 33 mm, Rosette diameter 70 mm - Suitable for hand showers from various manufacturers - Shower head holder can be continuously tilted and, after pulling or pushing a large lever, its height can be adjusted - Conical adapter on shower head holder makes it easier to hook in the shower head - With continuous, corrosion-resistant steel core - Wall mounting with wall-specific mounting material and HEWI rosettes - Can be mounted on the right and left side - tested up to 200 kg when used with HEWI fixing material - Recommended maximum weight of the user: 150 kg - made of high-gloss polyamide according to HEWI colour chart - Please note when using with suspended seats: Compatibility check required. - A detailed list of the possible combinations of grab rails, Angled rails and shower handrails with matching hanging seats can be found in our online catalogue in the download area of the respective product. - Sustainability: EPD Environmental Product Declaration
    Technická specifikace
    • Jedinečná ref. hodnota801-35-210
    • Skupina výrobkůAccessibility
    • Skupina produktůShower grab rails
    • TypObjekt
    • Datum zveřejnění2017-09-28
    • Číslo vydání1
    • Výška (mm)1170
    • Šířka (mm)820
    • Hloubka (mm)797
    Související
    • Hlavní materiálPolyamid
    • Vedlejší materiálOcel
    • Navrženo vNěmecko
    • Vyrobeno vNěmecko
    Klasifikace
    • Kategorie BIMobjectSanita - Koupelnové Příslušenství
    • Klasifikace IFCSvorkovnice pro sanitu
    • Kód ETIMEC011028
    • Název ETIMGrab handle/rail disabled sanitary
    • Název UNSPSCSanitary ware
    • Kód UNSPSC301815
    • Kód Uniclass 2015Pr_40_20_76
    • Popis Uniclass 2015Sanitary accessories
    • Kód CSI MasterFormat 201412 44 00
    • Název CSI MasterFormat 2014Bath Furnishings
    • Číslo OmniClass23-19 31 17
    • Název OmniClassSanitary Room Units
    • Kód CSI UniFormat IIE20
    • Název CSI UniFormat IIFURNISHINGS
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
    Knihovna produktů BIMobject

    Design App pro Revit

    Načtěte rodiny přímo do svého modelu Revit jedním kliknutím

    Získejte místo pro snadnější přístup k novým objektům, ukládejte své rodiny Revit a spolupracujte se svým týmem.

    • ZaškrtnutíPracujte přímo s objekty BIM vedle Revitu
    • Zaškrtnutí 2 GB cloudové úložiště – ukládejte svůj obsah Revitu
    • Zaškrtnutí Získejte posouzení životního cyklu (A1–A3) uhlíku zabudovaného přímo z Revitu