Publikovat produkty
Wastepaper bin, capacity approx. 25 l, 950-05-100
Wastepaper bin, capacity approx. 25 l, 950-05-100
Wastepaper bin, capacity approx. 25 l, 950-05-100
Wastepaper bin, capacity approx. 25 l, 950-05-100
Wastepaper bin, capacity approx. 25 l, 950-05-100
    HEWI

    Wastepaper bin, capacity approx. 25 l, 950-05-100

    Wastepaper bin - cubic body with recessed wall base - serves as waste bin for used paper towels - capacity approx. 25 l - concealed, integrated bag holder - 300 mm wide, 510 mm high and 170 mm deep - wall-mounted base 15 mm deep - for wall mounting - made of high-quality stainless steel, coated white - slot opening made of high-quality synthetic material, chrome-plated - including non-corrosive HEWI fixing material
    Technická specifikace
    • Jedinečná ref. hodnota950-05-100
    • Skupina výrobkůSanitary
    • Skupina produktůWastepaper bins, hygiene bag dispenser
    • TypObjekt
    • Datum zveřejnění2020-12-08
    • Číslo vydání1
    • Výška (mm)510
    • Šířka (mm)300
    • Hloubka (mm)185
    Související
    • Hlavní materiálNerezová ocel
    • Vedlejší materiálChrom
    • Navrženo vNěmecko
    • Vyrobeno vNěmecko
    Klasifikace
    • Kategorie BIMobjectSanita - Odpadkové koše
    • Klasifikace IFCSvorkovnice pro sanitu
    • Kód ETIMEC011189
    • Název ETIMGarbage bucket
    • Název UNSPSCSanitary ware
    • Kód UNSPSC301815
    • Kód Uniclass 2015Pr_40_20_76
    • Popis Uniclass 2015Sanitary accessories
    • Kód CSI MasterFormat 201412 44 00
    • Název CSI MasterFormat 2014Bath Furnishings
    • Číslo OmniClass23-31 25 19 11
    • Název OmniClassPaper Towel Dispensers