Publikovat produkty
Grab bar (ADA), 18" (457 mm), 801-36US120
Grab bar (ADA), 18" (457 mm), 801-36US120
Grab bar (ADA), 18" (457 mm), 801-36US120
    HEWI

    Grab bar (ADA), 18" (457 mm), 801-36US120

    Grab bar (USA) from Range 801 - rail curved at right-angles at the ends with steel fixing roses - for holding onto and as a support - with corrosion-protected steel core throughout - wall mounting with wall-specific fixing material and roses from HEWI - c to c 18 inch (457 mm), 2 3/4 inch (70 mm) deep - rail diameter 1 5/16 inch (33 mm), rose diameter 2 3/4 inch (70 mm) - maximum loading capacity 330 lbs (150 kg) - made from high-grade synthetic material in the HEWI colors 99 (pure white), 95 (stone gray), 92 (anthracite gray), 90 (jet black), 86 (sand), 84 (umber) and 33 (ruby red) - meets the requirements of 2010 ADA standards and ICC/ANSI A117.1-2017 - toilet paper holder upgrade kit 801.50US010 can be retrofitted - Sustainability: EPD Environmental Product Declaration
    Technická specifikace
    • Jedinečná ref. hodnota801-36US120
    • Skupina výrobkůAccessibility
    • Skupina produktůSupport rails
    • TypObjekt
    • Datum zveřejnění2021-10-01
    • Číslo vydání1
    • Výška (mm)70
    • Šířka (mm)527
    • Hloubka (mm)71
    Související
    • Hlavní materiálPolyamid
    • Navrženo vNěmecko
    • Vyrobeno vNěmecko
    Klasifikace
    • Kategorie objektu BIMSanita - Koupelnové Příslušenství
    • Klasifikace IFCZábradlí
    • Kód ETIMEC011028
    • Název ETIMGrab handle/rail disabled sanitary
    • Kód Uniclass 2015Pr_40_20_76
    • Popis Uniclass 2015Sanitary accessories
    • Kód CSI MasterFormat 201410 28 16
    • Název CSI MasterFormat 2014Bath Accessories
    • Číslo OmniClass23-17 25 11 11 17
    • Název OmniClassRailing