Publikovat produkty
Removable hanging seat, 801-51-107
Removable hanging seat, 801-51-107
Removable hanging seat, 801-51-107
    HEWI

    Removable hanging seat, 801-51-107

    Removable hanging seat, Foldable Series 801 - Construction from bars, Seat and backrest surface - serves as a removable seat in the shower area - with space-saving fold-up seat - For attaching to shower handrails and grab rails, Rod diameter 30, 32 and 33 mm - 345 mm wide, 472 mm high, 485 mm deep - seat 345 mm wide, 339 mm deep - made of high-gloss polyamide according to HEWI colour chart - With corrosion-resistant steel core - tested up to 200 kg - Recommended maximum weight of the user: 150 kg - A detailed list of the possible combinations of grab rails, Angled rails and shower handrails with matching hanging seats can be found in our online catalogue in the download area of the respective product.
    Technická specifikace
    • Jedinečná ref. hodnota801-51-107
    • Skupina výrobkůAccessibility
    • Skupina produktůSeats and Stools
    • TypObjekt
    • Datum zveřejnění2022-02-15
    • Číslo vydání1
    • Výška (mm)472
    • Šířka (mm)345
    • Hloubka (mm)485
    Související
    • Hlavní materiálPolyamid
    • Navrženo vNěmecko
    • Vyrobeno vNěmecko
    Klasifikace
    • Kategorie BIMobjectSanita - Koupelnové Příslušenství
    • Klasifikace IFCSvorkovnice pro sanitu
    • Kód ETIMEC010872
    • Název ETIMShower seat
    • Kód Uniclass 2015Pr_40_20_76
    • Popis Uniclass 2015Sanitary accessories
    • Kód CSI MasterFormat 201412 44 00
    • Název CSI MasterFormat 2014Bath Furnishings
    • Číslo OmniClass23-31 17 23
    • Název OmniClassShower Seats