Publikovat produkty
Hygiene bag dispenser, 805-06-700
Hygiene bag dispenser, 805-06-700
Hygiene bag dispenser, 805-06-700
Hygiene bag dispenser, 805-06-700
Hygiene bag dispenser, 805-06-700
    HEWI

    Hygiene bag dispenser, 805-06-700

    Range 805 Hygiene bag dispenser - cubic body with recessed wall base - holds and dispenses proprietary hygiene bags made of synthetic material, max. Pack size L 130 x W 90 x H 20 mm - for wall mounting - 150 mm wide, 92 mm high and 37 mm deep - made of high-quality stainless steel, satin surface finish - including non-corrosive HEWI fixing material
    Technická specifikace
    • Jedinečná ref. hodnota805-06-700
    • Skupina výrobkůSanitary
    • Skupina produktůWastepaper bins, hygiene bag dispenser
    • TypObjekt
    • Datum zveřejnění2017-09-28
    • Číslo vydání1
    • Výška (mm)92
    • Šířka (mm)150
    • Hloubka (mm)37
    Související
    • Hlavní materiálNerezová ocel
    • Vedlejší materiálPolyamid
    • Navrženo vNěmecko
    • Vyrobeno vNěmecko
    Klasifikace
    • Kategorie BIMobjectSanita - Zásobníky
    • Klasifikace IFCSvorkovnice pro sanitu
    • Kód ETIMEC012353
    • Název ETIMAccessories bathroom accessories
    • Název UNSPSCSanitary ware
    • Kód UNSPSC301815
    • Kód Uniclass 2015Pr_40_20_76
    • Popis Uniclass 2015Sanitary accessories
    • Kód CSI MasterFormat 201412 44 00
    • Název CSI MasterFormat 2014Bath Furnishings
    • Číslo OmniClass23-21 43 15 27
    • Název OmniClassSanitary Goods Dispensers
    • Kód CSI UniFormat IIE20
    • Název CSI UniFormat IIFURNISHINGS