Publikovat produkty
Toilet brush unit, 805-20-100
Toilet brush unit, 805-20-100
Toilet brush unit, 805-20-100
    HEWI

    Toilet brush unit, 805-20-100

    Range 805 Classic Toilet brush unit - brush handle with replaceable black brush head made of polyamide - brush holder with curved bottom and spherical, semi-open top in ring-shaped bracket - suspended brush - top part can be rotated - container is removable, but can also be fitted to prevent theft - brush head can be replaced due to bayonet fixing - anti-theft protection through concealed screw fixing - 141 mm wide, 470 mm high and 140 mm deep - container made of high-quality polyamide in HEWI colours 90 (jet black), 92 (anthracite grey), 98 (signal white) or 99 (pure white) - holder and brush handle made of high-quality stainless steel, satin surface finish
    Technická specifikace
    • Jedinečná ref. hodnota805-20-100
    • Skupina výrobkůSanitary
    • Skupina produktůToilet brushes
    • TypObjekt
    • Datum zveřejnění2017-09-28
    • Číslo vydání1
    • Výška (mm)470
    • Šířka (mm)141
    • Hloubka (mm)140
    Související
    • Hlavní materiálNerezová ocel
    • Vedlejší materiálPolyamid
    • Navrženo vNěmecko
    • Vyrobeno vNěmecko
    Klasifikace
    • Kategorie BIMobjectSanita - Koupelnové Příslušenství
    • Klasifikace IFCVybavení nábytkem
    • Kód ETIMEC010555
    • Název ETIMLavatory brush set
    • Název UNSPSCSanitary ware
    • Kód UNSPSC301815
    • Kód Uniclass 2015Pr_40_20_76
    • Popis Uniclass 2015Sanitary accessories
    • Kód CSI MasterFormat 201412 44 00
    • Název CSI MasterFormat 2014Bath Furnishings
    • Číslo OmniClass23-19 31 17
    • Název OmniClassSanitary Room Units
    • Kód CSI UniFormat IIE20
    • Název CSI UniFormat IIFURNISHINGS