Publikovat produkty
Shelf with grab bar, 900-03-000XA
Shelf with grab bar, 900-03-000XA
Shelf with grab bar, 900-03-000XA
Shelf with grab bar, 900-03-000XA
    HEWI

    Shelf with grab bar, 900-03-000XA

    Shelf with support rail - shelf with integrated support rail at the front - continuous mirror solution possible - holder made of high-quality satin stainless steel - glass plate with anti-splinter film, white back-painted - 720 mm wide, 70 mm high, 188 mm deep - diameter support rail 25 mm - including non-corrosive HEWI fixing material
    Technická specifikace
    • Jedinečná ref. hodnota900-03-000XA
    • Skupina výrobkůSanitary
    • Skupina produktůShelves, Shower baskets
    • TypObjekt
    • Datum zveřejnění2020-06-15
    • Číslo vydání1
    • Výška (mm)70
    • Šířka (mm)720
    • Hloubka (mm)188
    Související
    • Hlavní materiálNerezová ocel
    • Navrženo vNěmecko
    • Vyrobeno vNěmecko
    Klasifikace
    • Kategorie BIMobjectSanita - Koupelnové Příslušenství
    • Klasifikace IFCSvorkovnice pro sanitu
    • Kód ETIMEC011163
    • Název ETIMShelf
    • Kód Uniclass 2015Pr_40_20_76
    • Popis Uniclass 2015Sanitary accessories
    • Kód CSI MasterFormat 201410 28 16
    • Název CSI MasterFormat 2014Bath Accessories
    • Číslo OmniClass23-19 31 17
    • Název OmniClassSanitary Room Units