Publikovat produkty
Paper towel dispenser, 900-06-00960
Paper towel dispenser, 900-06-00960
Paper towel dispenser, 900-06-00960
    HEWI

    Paper towel dispenser, 900-06-00960

    Paper towel dispenser from the System 900 range - angular base body - serves to hold standard paper towels with different folds in the width 235 - 250 mm and folded length / depth of 80 - 110 mm (HEWI recommends paper towels with Z-fold) - filling quantity approx. 300 - 450 paper towels - level indicator at the side - protection against misuse by locking device - 260 mm wide, 350 mm high and 140 mm deep - for wall mounting - made of high-quality stainless steel, powder coated in HEWI colours DX (matt white), DC (matt black) and SC (matt dark grey pearl mica) - including corrosion-free HEWI fixing material
    Technická specifikace
    • Jedinečná ref. hodnota900-06-00960
    • Skupina výrobkůSanitary
    • Skupina produktůPaper dispensers
    • TypObjekt
    • Datum zveřejnění2020-09-29
    • Číslo vydání1
    • Výška (mm)350
    • Šířka (mm)266
    • Hloubka (mm)144
    Související
    • Hlavní materiálPowder Coatings
    • Vedlejší materiálNerezová ocel
    • Navrženo vNěmecko
    • Vyrobeno vNěmecko
    Klasifikace
    • Kategorie BIMobjectSanita - Zásobníky
    • Klasifikace IFCSvorkovnice pro sanitu
    • Kód ETIMEC010593
    • Název ETIMPaper dispenser
    • Kód Uniclass 2015Pr_40_70_22_62
    • Popis Uniclass 2015Paper towel dispensers
    • Kód CSI MasterFormat 201412 44 00
    • Název CSI MasterFormat 2014Bath Furnishings
    • Číslo OmniClass23-21 43 15 25
    • Název OmniClassPaper Towel Dispensers