Publikovat produkty
Toilet brush unit with lid, 900-20-00140
Toilet brush unit with lid, 900-20-00140
Toilet brush unit with lid, 900-20-00140
    HEWI

    Toilet brush unit with lid, 900-20-00140

    Toilet brush unit with cover system 900 - toilet brush unit consisting of holder, toilet brush pot and toilet brush - replacement of brush head by bayonet lock - removable inner bowl for cleaning - made of metal, chrome-plated - diameter 89 mm, 438 mm high, 106 mm deep - for wall mounting, concealed fixing - including corrosion-free HEWI fixing material
    Technická specifikace
    • Jedinečná ref. hodnota900-20-00140
    • Skupina výrobkůSanitary
    • Skupina produktůToilet brushes
    • TypObjekt
    • Datum zveřejnění2020-09-29
    • Číslo vydání1
    • Výška (mm)438
    • Šířka (mm)89
    • Hloubka (mm)106
    Související
    • Hlavní materiálChrom
    • Vedlejší materiálNerezová ocel
    • Navrženo vNěmecko
    • Vyrobeno vNěmecko
    Klasifikace
    • Kategorie BIMobjectSanita - Koupelnové Příslušenství
    • Klasifikace IFCVybavení nábytkem
    • Kód ETIMEC010555
    • Název ETIMLavatory brush set
    • Kód Uniclass 2015Pr_40_20_76
    • Popis Uniclass 2015Sanitary accessories
    • Kód CSI MasterFormat 201412 44 00
    • Název CSI MasterFormat 2014Bath Furnishings
    • Číslo OmniClass23-19 31 17
    • Název OmniClassSanitary Room Units