Publikovat produkty
HEWI Toilet brush with lid
HEWI Toilet brush with lid
HEWI Toilet brush with lid
    HEWI

    HEWI Toilet brush with lid

    WC brush with cover - WC brush with cover made of stainless steel and replaceable brush head - Suitable for toilet brush set 900.20.001XA - Brush handle and cover made of stainless steel, matt ground - Brush head made of black polyamide with bristles in anthracite grey - Diameter 76 mm - Replacement of the brush head by bayonet lock
    Technická specifikace
    • Jedinečná ref. hodnota900-20-020XA
    • Skupina výrobkůSanitary
    • Skupina produktůToilet brushes
    • TypObjekt
    • Datum zveřejnění2020-10-13
    • Číslo vydání1
    • Výška (mm)426
    • Šířka (mm)89
    • Hloubka (mm)89
    Související
    • Hlavní materiálNerezová ocel
    • Vedlejší materiálNerezová ocel
    • Navrženo vNěmecko
    • Vyrobeno vNěmecko
    Klasifikace
    • Kategorie objektu BIMSanita - Koupelnové Příslušenství
    • Klasifikace IFCVybavení nábytkem
    • Kód ETIMEC011192
    • Název ETIMLavatory brush for set
    • Název UNSPSCSanitary ware
    • Kód UNSPSC301815
    • Kód Uniclass 2015Pr_40_20_76
    • Popis Uniclass 2015Sanitary accessories
    • Kód CSI MasterFormat 201412 44 00
    • Název CSI MasterFormat 2014Bath Furnishings
    • Číslo OmniClass23-19 31 17
    • Název OmniClassSanitary Room Units