Publikovat produkty
Rail with shower head holder, 900-33-002XA
Rail with shower head holder, 900-33-002XA
Rail with shower head holder, 900-33-002XA
    HEWI

    Rail with shower head holder, 900-33-002XA

    Shower head rail, System 900 - vertical rail with supports perpendicular to the wall, mounting and shower head holder - fixing spacing 1100 mm, 88 mm deep - rail diameter 32 mm, tube thickness 2 mm, rose diameter 70 mm - made of stainless steel, satin - shower head holder made of high-quality matt polyamide in the HEWI colours 98 (signal white) and 92 (anthracite grey) - suitable for shower heads of various manufacturers - shower head holder can be tilted continuously and, after pressing a large pushbutton, its height can be adjusted - conical adapter on shower head holder makes it easier to hook in the shower head - including non-corrosive and tested HEWI fixing material for wall mounting and sealing tape for sealing the drilling points
    Technická specifikace
    • Jedinečná ref. hodnota900-33-002XA
    • Skupina výrobkůSanitary
    • Skupina produktůShower head rails
    • TypObjekt
    • Datum zveřejnění2020-06-15
    • Číslo vydání1
    • Výška (mm)1170
    • Šířka (mm)108
    • Hloubka (mm)106
    Související
    • Hlavní materiálNerezová ocel
    • Vedlejší materiálPolyamid
    • Navrženo vNěmecko
    • Vyrobeno vNěmecko
    Klasifikace
    • Kategorie BIMobjectSanita - Koupelnové Příslušenství
    • Klasifikace IFCZábradlí
    • Kód ETIMEC010140
    • Název ETIMSliding rod
    • Kód Uniclass 2015Pr_40_20_76
    • Popis Uniclass 2015Sanitary accessories
    • Kód CSI MasterFormat 201412 44 00
    • Název CSI MasterFormat 2014Bath Furnishings
    • Číslo OmniClass23-17 25 11 11 17
    • Název OmniClassRailing