Publikovat produkty
HEWI Shower curtain rail
HEWI Shower curtain rail
HEWI Shower curtain rail
    HEWI

    HEWI Shower curtain rail

    Curtain rail, System 900 - horizontally arranged rails connected at right-angles, with curtain rings - made of high-quality stainless steel, satin - for shower tray 1000 x 1000 mm - fixing spacing 987 x 987 mm - with 20 curtain rings made of white POM - recommended curtain width 3000 mm - rail diameter 25 mm, rose diameter 70 mm - can be shortened at the ends on site to 320 mm - fixing with roses to wall and ceiling, ceiling support required - including non-corrosive and tested HEWI fixing material and sealing tape for sealing the drilling points
    Technická specifikace
    • Jedinečná ref. hodnota900-34-102XA
    • Skupina výrobkůSanitary
    • Skupina produktůShower curtain rails
    • TypObjekt
    • Datum zveřejnění2020-06-15
    • Číslo vydání1
    • Výška (mm)70
    • Šířka (mm)1022
    • Hloubka (mm)1022
    Související
    • Hlavní materiálNerezová ocel
    • Vedlejší materiálPolyamid
    • Navrženo vNěmecko
    • Vyrobeno vNěmecko
    Klasifikace
    • Kategorie objektu BIMSanita - Sprchové stěny
    • Klasifikace IFCSvorkovnice pro sanitu
    • Kód ETIMEC011493
    • Název ETIMShower curtain rail
    • Kód Uniclass 2015Pr_40_20_76
    • Popis Uniclass 2015Sanitary accessories
    • Kód CSI MasterFormat 201412 44 16
    • Název CSI MasterFormat 2014Shower Curtains
    • Číslo OmniClass23-31 17 27
    • Název OmniClassShower Curtains