Publikovat produkty
Mounting plate with cover of mobile support rails and backrests, 900-36-01740
Mounting plate with cover of mobile support rails and backrests, 900-36-01740
Mounting plate with cover of mobile support rails and backrests, 900-36-01740
    HEWI

    Mounting plate with cover of mobile support rails and backrests, 900-36-01740

    Mounting plate with cover of mobile handholds and backrests(2 pcs.), System 900 - rectangular mounting plate with matching, round cover - is used to hold the 900.36 mobile support rails ... and the 900.51.91 mobile backrests. - Cover diameter 70 mm, depth 12 mm - Cover made of high quality stainless steel, chrome-plated - Mounting plate made of stainless steel - for mounting with non-corrosive and tested HEWI fixing material for different wall systems (to be ordered separately).
    Technická specifikace
    • Jedinečná ref. hodnota900-36-01740
    • Skupina výrobkůAccessibility
    • Skupina produktůSupport rails
    • TypObjekt
    • Datum zveřejnění2026-03-12
    • Číslo vydání1
    • Výška (mm)67
    • Šířka (mm)67
    • Hloubka (mm)12
    Související
    • Hlavní materiálChrom
    • Vedlejší materiálNerezová ocel
    • Navrženo vNěmecko
    • Vyrobeno vNěmecko
    Klasifikace
    • Kategorie BIMobjectSanita - Koupelnové Příslušenství
    • Klasifikace IFCSvorkovnice pro sanitu
    • Kód ETIMEC012353
    • Název ETIMAccessories bathroom accessories
    • Kód Uniclass 2015Pr_40_20_76
    • Popis Uniclass 2015Sanitary accessories
    • Kód CSI MasterFormat 201412 44 00
    • Název CSI MasterFormat 2014Bath Furnishings
    • Číslo OmniClass23-19 31 17
    • Název OmniClassSanitary Room Units