Publikovat produkty
Mounting plate with cover, 900-50-00340
Mounting plate with cover, 900-50-00340
Mounting plate with cover, 900-50-00340
    HEWI

    Mounting plate with cover, 900-50-00340

    Mounting plate with cover of the mobile hinged support rails, System 900 - rectangular mounting plate with matching, rectangular cover - used to hold the mobile hinged support rails 900.50.4...40 - 80 mm wide, 225 mm high, 19 mm deep - mounting plate made of stainless steel, chrome - for mounting with non-corrosive and tested HEWI fixing materials for different wall systems (to be ordered separately) - sealing tape for sealing the fixing points is included in the scope of supply - cover frame made of high-quality polyamide in HEWI colours 98 (signal white) and 92 (anthracite grey) - face plate of the cover made of high-quality stainless steel, mirror polished
    Technická specifikace
    • Jedinečná ref. hodnota900-50-00340
    • Skupina výrobkůAccessibility
    • Skupina produktůHinged and stationary support rails
    • TypObjekt
    • Datum zveřejnění2020-06-08
    • Číslo vydání1
    • Výška (mm)225
    • Šířka (mm)80
    • Hloubka (mm)19
    Související
    • Hlavní materiálChrom
    • Vedlejší materiálNerezová ocel
    • Navrženo vNěmecko
    • Vyrobeno vNěmecko
    Klasifikace
    • Kategorie BIMobjectSanita - Koupelnové Příslušenství
    • Klasifikace IFCVybavení nábytkem
    • Kód ETIMEC010078
    • Název ETIMToilet support
    • Kód Uniclass 2015Pr_40_20_76
    • Popis Uniclass 2015Sanitary accessories
    • Kód CSI MasterFormat 201410 28 00
    • Název CSI MasterFormat 2014Toilet, Bath, and Laundry Accessories
    • Číslo OmniClass23-25 45 11 25 15
    • Název OmniClassPhysically Challenged Toilet Grab Bars