Publikovat produkty
Floor support, 900-50-02160
Floor support, 900-50-02160
Floor support, 900-50-02160
    HEWI

    Floor support, 900-50-02160

    Floor support - vertical floor support for retrofitting on hinged support rails and stationary support rails Duo 900.50... - for mounting height 680 mm - support made of high-quality stainless steel, powder-coated in HEWI colours DX (matt white), DC (matt black) and SC (matt dark grey pearl mica) - vertical length 565 mm - height adjustment within +/- 15 mm range possible - produced in accordance with CE- and UKCA-Regulation (EU) 2017/745 on medical devices
    Technická specifikace
    • Jedinečná ref. hodnota900-50-02160
    • Skupina výrobkůAccessibility
    • Skupina produktůHinged and stationary support rails
    • TypObjekt
    • Datum zveřejnění2020-06-02
    • Číslo vydání1
    • Výška (mm)565
    • Šířka (mm)30
    • Hloubka (mm)30
    Související
    • Hlavní materiálPowder Coatings
    • Vedlejší materiálNerezová ocel
    • Navrženo vNěmecko
    • Vyrobeno vNěmecko
    Klasifikace
    • Kategorie BIMobjectSanita - Koupelnové Příslušenství
    • Klasifikace IFCVybavení nábytkem
    • Kód ETIMEC011032
    • Název ETIMFloor stand disabled sanitary
    • Kód Uniclass 2015Pr_40_20_76
    • Popis Uniclass 2015Sanitary accessories
    • Kód CSI MasterFormat 201410 28 00
    • Název CSI MasterFormat 2014Toilet, Bath, and Laundry Accessories
    • Číslo OmniClass23-25 45 11 25 15
    • Název OmniClassPhysically Challenged Toilet Grab Bars