Publikovat produkty
HEWI Hinged seat
HEWI Hinged seat
HEWI Hinged seat
    HEWI

    HEWI Hinged seat

    Hinged seat, System 900 - Construction consisting of wall console and continuous seat surface - anti-slip, textured seat made of synthetic material in HEWI colours 98 (signal white) and 92 (anthracite grey) - Aluminium seat reinforcement, powder coated in the colour of the seat - Wall bracket made of high-quality stainless steel, matt polished - Seat can be folded up to save space - Seat depth when folded up 77 mm - 450 mm wide, 525 mm deep and 112 mm high - Seat 450 mm wide and 450 mm deep - for mounting with non-corrosive and tested HEWI fixing material for different wall systems (to be ordered separately). - Sealing tape and sealing rods for sealing the mounting points according to DIN 18534 are included in the delivery - tested up to 200 kg when used with HEWI fixing material - Recommended maximum weight of the user: 150 kg - Fulfils the DIN 18040 requirements, ÖNORM B1600/1601 and SIA 500
    Technická specifikace
    • Jedinečná ref. hodnota900-51-202XA
    • Skupina výrobkůAccessibility
    • Skupina produktůHinged seat
    • TypObjekt
    • Datum zveřejnění2020-06-02
    • Číslo vydání1
    • Výška (mm)112
    • Šířka (mm)450
    • Hloubka (mm)525
    Související
    • Hlavní materiálPolypropylen
    • Vedlejší materiálHliník
    • Navrženo vNěmecko
    • Vyrobeno vNěmecko
    Klasifikace
    • Kategorie objektu BIMSanita - Koupelnové Příslušenství
    • Klasifikace IFCSvorkovnice pro sanitu
    • Kód ETIMEC010872
    • Název ETIMShower seat
    • Kód Uniclass 2015Pr_40_20_76
    • Popis Uniclass 2015Sanitary accessories
    • Kód CSI MasterFormat 201412 44 00
    • Název CSI MasterFormat 2014Bath Furnishings
    • Číslo OmniClass23-31 17 23
    • Název OmniClassShower Seats