Publikovat produkty
Mobile backrest rail, 900-51-911XA
Mobile backrest rail, 900-51-911XA
Mobile backrest rail, 900-51-911XA
    HEWI

    Mobile backrest rail, 900-51-911XA

    Mobile back support, System 900 - backrest with fixing rails with roses on both sides - serves as back support for toilet users - for wall mounting - for mobile use - 330 mm high and 150 mm deep, backrest 350 mm wide, rail diameter 32 mm, tube thickness 2 mm - Centre-to-centre distance from 582 to 682 mm, adjustable on site - easy mounting due to individually mountable stainless steel fixing plates for hanging the rail - is secured with fastening screw (theft protection) - backrest made of synthetic material in HEWI colours 98 (signal white) and 92 (anthracite grey) - connection made of high-quality stainless steel, satin finished - including non-corrosive and tested HEWI fixing material - fulfils the DIN 18040 and ÖNORM B1600/1601 requirements.
    Technická specifikace
    • Jedinečná ref. hodnota900-51-911XA
    • Skupina výrobkůAccessibility
    • Skupina produktůBack rest rails
    • TypObjekt
    • Datum zveřejnění2026-03-12
    • Číslo vydání1
    • Výška (mm)70
    • Šířka (mm)370
    • Hloubka (mm)90
    Související
    • Hlavní materiálNerezová ocel
    • Navrženo vNěmecko
    • Vyrobeno vNěmecko
    Klasifikace
    • Kategorie BIMobjectSanita - Koupelnové Příslušenství
    • Klasifikace IFCSvorkovnice pro sanitu
    • Kód ETIMEC010078
    • Název ETIMToilet support
    • Kód Uniclass 2015Pr_40_20_76
    • Popis Uniclass 2015Sanitary accessories
    • Kód CSI MasterFormat 201412 44 00
    • Název CSI MasterFormat 2014Bath Furnishings
    • Číslo OmniClass23-25 45 11 23
    • Název OmniClassPhysically Challenged Baths and Showers