Publikovat produkty
Walking aid holder, 900-90-001XA
Walking aid holder, 900-90-001XA
Walking aid holder, 900-90-001XA
    HEWI

    Walking aid holder, 900-90-001XA

    Walking aid holder system 900 - made of high-quality stainless steel, satin finish - 120 mm wide, 35 mm high, 135 mm deep - for wall mounting, concealed fixing - including non-corrosive HEWI fixing material
    Technická specifikace
    • Jedinečná ref. hodnota900-90-001XA
    • Skupina výrobkůAccessibility
    • Skupina produktůWalking aid holders
    • TypObjekt
    • Datum zveřejnění2020-06-15
    • Číslo vydání1
    • Výška (mm)35
    • Šířka (mm)120
    • Hloubka (mm)135
    Související
    • Hlavní materiálNerezová ocel
    • Navrženo vNěmecko
    • Vyrobeno vNěmecko
    Klasifikace
    • Kategorie BIMobjectSanita - Koupelnové Příslušenství
    • Klasifikace IFCVybavení nábytkem
    • Kód ETIMEC012353
    • Název ETIMAccessories bathroom accessories
    • Kód Uniclass 2015EF_40_30
    • Popis Uniclass 2015Furnishings
    • Kód CSI MasterFormat 201412 00 00
    • Název CSI MasterFormat 2014Furnishings
    • Číslo OmniClass23-21 00 00
    • Název OmniClassFurnishings, Fixtures and Equipment Products