Publikovat produkty
Washbasin, 950-11-101
Washbasin, 950-11-101
Washbasin, 950-11-101
Washbasin, 950-11-101
Washbasin, 950-11-101
    HEWI

    Washbasin, 950-11-101

    Washbasin - Made of mineral composite with non-porous surface, alpine white - with shelf and round, easy to clean basin - Integrated rounded holding option at the side, can be used as a towel holder - Protruding wash trough for better accessibility - Without overflow - Prepared for single-hole fitting - wheelchair accessible in accordance with DIN 18040 and ÖNORM B1600/1601 - resilient according to DIN EN 14688 - 600 mm wide and 550 mm deep - 30 mm material thickness of the shelves - Wash trough size: Ø 410 mm - Wash trough depth 80 mm - for hanger bolt fastening - CE and UKCA marking in accordance with Construction Products Regulation No. 305/2011
    Technická specifikace
    • Jedinečná ref. hodnota950-11-101
    • Skupina výrobkůAccessibility
    • Skupina produktůWashbasin
    • TypObjekt
    • Datum zveřejnění2016-01-13
    • Číslo vydání1
    • Výška (mm)100
    • Šířka (mm)600
    • Hloubka (mm)550
    Související
    • Hlavní materiálMinerál
    • Navrženo vNěmecko
    • Vyrobeno vNěmecko
    Klasifikace
    • Kategorie BIMobjectSanita - Umyvadla
    • Klasifikace IFCSvorkovnice pro sanitu
    • Kód ETIMEC011550
    • Název ETIMWashbasin
    • Název UNSPSCSanitary ware
    • Kód UNSPSC301815
    • Kód Uniclass 2015Pr_40_20_96
    • Popis Uniclass 2015Wash basins, sinks and troughs
    • Kód CSI MasterFormat 201412 44 00
    • Název CSI MasterFormat 2014Bath Furnishings
    • Číslo OmniClass23-19 31 17
    • Název OmniClassSanitary Room Units