Publikovat produkty
Washbasin, 950-11-201
Washbasin, 950-11-201
Washbasin, 950-11-201
Washbasin, 950-11-201
    HEWI

    Washbasin, 950-11-201

    Washbasin - made of mineral composite with non-porous surface, alpine white - with shelf and oval basin - integrated gripping feature, can be used as a towel holder - without overflow - prepared for single hole mixer tap - wheelchair accessible - weight capacity to EN 14688 - 850 mm wide and 415 mm deep - wash trough depth 90 mm - for hanger bolt fixing - CE and UKCA marking according to Construction Products Regulation No. 305/2011 - fulfils the ÖNORM B1600/1601 requirements for small basins
    Technická specifikace
    • Jedinečná ref. hodnota950-11-201
    • Skupina výrobkůAccessibility
    • Skupina produktůWashbasin
    • TypObjekt
    • Datum zveřejnění2016-01-13
    • Číslo vydání1
    • Výška (mm)110
    • Šířka (mm)850
    • Hloubka (mm)415
    Související
    • Hlavní materiálMinerál
    • Navrženo vNěmecko
    • Vyrobeno vNěmecko
    Klasifikace
    • Kategorie BIMobjectSanita - Umyvadla
    • Klasifikace IFCSvorkovnice pro sanitu
    • Kód ETIMEC011550
    • Název ETIMWashbasin
    • Název UNSPSCSanitary ware
    • Kód UNSPSC301815
    • Kód Uniclass 2015Pr_40_20_96
    • Popis Uniclass 2015Wash basins, sinks and troughs
    • Kód CSI MasterFormat 201412 44 00
    • Název CSI MasterFormat 2014Bath Furnishings
    • Číslo OmniClass23-19 31 17
    • Název OmniClassSanitary Room Units