Publikovat produkty
AGRO 3GR Roof Insulated sandwich panel
AGRO 3GR Roof Insulated sandwich panel
    Hiansa

    AGRO 3GR Roof Insulated sandwich panel

    4.0 z 5 hvězdiček4.0(5 recenze)
    Roof panel with Flashing for Agricultural Use. A panel sandwich for sloping roof surfaces, with a polyester sheet on its interior face. This panel has been specially designed for agricultural facilities. We recommend its use in areas subject to high levels of corrosion and aggressive environments. Its interior surface coating consists of polyester resins with fibreglass reinforcement.
    Technická specifikace
    • Jedinečná ref. hodnotahiansa-agro-3gr
    • Skupina výrobkůRoof Sandwich Panel
    • Skupina produktůRoof Sandwich Panel Hidden fixing
    • TypObjekt
    • Datum zveřejnění2021-03-18
    • Číslo vydání1
    • Šířka (mm)1000
    Související
    • Hlavní materiálPolyester
    • Vedlejší materiálPolyuretan
    • Navrženo vŠpanělsko
    • Vyrobeno vŠpanělsko
    Klasifikace
    • Kategorie BIMobjectKonstrukce - Střecha
    • Klasifikace IFCStřecha
    • Název UNSPSCInsulation
    • Kód UNSPSC3014
    • Kód Uniclass 2015Pr_20_93_84
    • Popis Uniclass 2015Structural roofing units
    • Kód CSI MasterFormat 201412 31 16
    • Název CSI MasterFormat 2014Manufactured Metal Sandwich Panel Casework
    • Číslo OmniClass23-13 35 21 19 15
    • Název OmniClassStructural Insulated Panels
    • Kód CSI UniFormat IIB3010
    • Název CSI UniFormat IIRoof Coverings