Publikovat produkty
MT100 Composite Floor Slab
MT100 Composite Floor Slab
    Hiansa

    MT100 Composite Floor Slab

    The MT-100 composite floor profile (named due to the 100 mm rib height) is especially suitable for large-scale buildings with metal structures and significant light between supports. This panel design adapts perfectly to building types such as industrial, office and tertiary buildings, large public buildings, department stores and warehouses, shopping, leisure and sports centres.
    Technická specifikace
    • Jedinečná ref. hodnotahiansa-compslab-mt100
    • Skupina výrobkůProfiled Sheet
    • Skupina produktůComposite Slab
    • TypObjekt
    • Datum zveřejnění2021-03-18
    • Číslo vydání1
    • Výška (mm)100
    • Šířka (mm)675
    Související
    • Hlavní materiálOcel
    • Navrženo vŠpanělsko
    • Vyrobeno vŠpanělsko
    Klasifikace
    • Kategorie BIMobjectKonstrukce - Plošiny, desky a podlahy
    • Klasifikace IFCDeska
    • Název UNSPSCSteel profiles
    • Kód UNSPSC30102304
    • Kód Uniclass 2015Ss_30_12_85
    • Popis Uniclass 2015Structural deck systems
    • Kód CSI MasterFormat 201405 36 00
    • Název CSI MasterFormat 2014Composite Metal Decking
    • Číslo OmniClass23-13 35 23 11 13
    • Název OmniClassMetal Structural Floor Decks
    • Kód CSI UniFormat IIB1010
    • Název CSI UniFormat IIFloor Construction