Publikovat produkty
CUB 2GR Roof Insulated sandwich panel
CUB 2GR Roof Insulated sandwich panel
    Hiansa

    CUB 2GR Roof Insulated sandwich panel

    Roof Panel with Flashing. This panel has been designed for sloping roofs with a minimum 7% inclination. Hidden bolt-on system (flashing) guarantees water tightness, while providing the system with a modern, functional appearance. Its profile combines perfectly with excellent mechanical properties with a minimum-ribbed finish.
    Technická specifikace
    • Jedinečná ref. hodnotahiansa-cub-2gr
    • Skupina výrobkůRoof Sandwich Panel
    • Skupina produktůRoof Sandwich Panel Hidden fixing
    • TypObjekt
    • Datum zveřejnění2021-03-18
    • Číslo vydání1
    • Šířka (mm)1000
    Související
    • Hlavní materiálOcel
    • Vedlejší materiálPolyuretan
    • Navrženo vŠpanělsko
    • Vyrobeno vŠpanělsko
    Klasifikace
    • Kategorie BIMobjectKonstrukce - Střecha
    • Klasifikace IFCStřecha
    • Název UNSPSCInsulation
    • Kód UNSPSC3014
    • Kód Uniclass 2015Pr_20_93_84
    • Popis Uniclass 2015Structural roofing units
    • Kód CSI MasterFormat 201412 31 16
    • Název CSI MasterFormat 2014Manufactured Metal Sandwich Panel Casework
    • Číslo OmniClass23-13 35 21 19 15
    • Název OmniClassStructural Insulated Panels
    • Kód CSI UniFormat IIB3010
    • Název CSI UniFormat IIRoof Coverings