Publikovat produkty
MO18 MINIONDA Profiled Roof Sheet
Hiansa

MO18 MINIONDA Profiled Roof Sheet

3.7 z 5 hvězdiček3.7(11 recenze)
A profile in corrugated sheet form, with a height of 18mm and available in various finishes: galvanised, pre-painted, and aluzinc. With numerous thicknesses, up to 1.2 mm. Useful width measurements are 836mm, 1,064mm and 1,292mm, while length varies between 1000mm and 14000mm.
Technická specifikace
  • Jedinečná ref. hodnotahiansa-cub-mo18
  • Skupina výrobkůProfiled Sheet
  • Skupina produktůProfiled Roof
  • TypObjekt
  • Datum zveřejnění2021-03-18
  • Číslo vydání1
  • Výška (mm)18
  • Šířka (mm)1064
Související
  • Hlavní materiálOcel
  • Navrženo vŠpanělsko
  • Vyrobeno vŠpanělsko
Klasifikace
  • Kategorie BIMobjectKonstrukce - Střecha
  • Klasifikace IFCStřecha
  • Název UNSPSCRoofing materials
  • Kód UNSPSC301515
  • Kód Uniclass 2015Ss_30_40_50
  • Popis Uniclass 2015Metal sheet, fully supported roof and dormer covering systems
  • Kód CSI MasterFormat 201407 41 13
  • Název CSI MasterFormat 2014Metal Roof Panels
  • Číslo OmniClass23-13 39 27 11 13
  • Název OmniClassSheet Metal Roofing
  • Kód CSI UniFormat IIB3010
  • Název CSI UniFormat IIRoof Coverings