Publikovat produkty
MT42 Profiled Deck Sheet
Hiansa

MT42 Profiled Deck Sheet

The Hiansa MT-42 has a 42mm rib height in thicknesses of up to 1.2 mm. Its useful width is 1,000 mm. with lengths of between 1,000 and 14,000mm. Other thicknesses and lengths are available on request.
Technická specifikace
  • Jedinečná ref. hodnotahiansa-deck-mt42
  • Skupina výrobkůProfiled Sheet
  • Skupina produktůProfiled Deck
  • TypObjekt
  • Datum zveřejnění2021-03-18
  • Číslo vydání1
  • Výška (mm)42
  • Šířka (mm)1000
Související
  • Hlavní materiálOcel
  • Navrženo vŠpanělsko
  • Vyrobeno vŠpanělsko
Klasifikace
  • Kategorie BIMobjectKonstrukce - Plošiny, desky a podlahy
  • Klasifikace IFCStřecha
  • Název UNSPSCSteel profiles
  • Kód UNSPSC30102304
  • Kód Uniclass 2015Pr_25_71_51_52
  • Popis Uniclass 2015Metal profiled sheets
  • Kód CSI MasterFormat 201407 41 13
  • Název CSI MasterFormat 2014Metal Roof Panels
  • Číslo OmniClass23-13 39 33
  • Název OmniClassRoof Decking
  • Kód CSI UniFormat IIB3010
  • Název CSI UniFormat IIRoof Coverings