Publikovat produkty
EASY AGRO 5GR Roof Insulated sandwich panel
EASY AGRO 5GR Roof Insulated sandwich panel
    Hiansa

    EASY AGRO 5GR Roof Insulated sandwich panel

    Roof panel without Flashing for Agricultural Use. A panel developed for agricultural facilities. The interior coating is a plastic laminate made from polyester resin and reinforced with fibreglass. The ribs on its exterior face provide this panel with excellent rigidity, while its foam core provides high levels of heat insulation. This panel provides livestock facilities with optimum thermal insulation with energy efficiency and low ceiling heights.
    Technická specifikace
    • Jedinečná ref. hodnotahiansa-easy-agro-5gr
    • Skupina výrobkůRoof Sandwich Panel
    • Skupina produktůRoof Sandwich Panel Visible Fixing
    • TypObjekt
    • Datum zveřejnění2021-03-18
    • Číslo vydání1
    • Šířka (mm)1000
    Související
    • Hlavní materiálPolyester
    • Vedlejší materiálPolyuretan
    • Navrženo vŠpanělsko
    • Vyrobeno vŠpanělsko
    Klasifikace
    • Kategorie BIMobjectKonstrukce - Střecha
    • Klasifikace IFCStřecha
    • Název UNSPSCInsulation
    • Kód UNSPSC3014
    • Kód Uniclass 2015Pr_20_93_84
    • Popis Uniclass 2015Structural roofing units
    • Kód CSI MasterFormat 201412 31 16
    • Název CSI MasterFormat 2014Manufactured Metal Sandwich Panel Casework
    • Číslo OmniClass23-13 35 21 19 15
    • Název OmniClassStructural Insulated Panels
    • Kód CSI UniFormat IIB3010
    • Název CSI UniFormat IIRoof Coverings