Publikovat produkty
BANDEJA 90.380 Profiled Façade Sheet
Hiansa

BANDEJA 90.380 Profiled Façade Sheet

Characterised by its design and reduced size, this product offers excellent mechanical resistance and may be assembled easily. This model is available in numerous finishes: galvanised, pre-painted and aluzinc, with thicknesses from 0.6 mm. to 1.2 mm. Its useful width is 380 mm, with a length of between 1,000 mm and 14,000 mm.
Technická specifikace
  • Jedinečná ref. hodnotahiansa-fac-ban90-380
  • Skupina výrobkůProfiled Sheet
  • Skupina produktůProfiled wall cladding
  • TypObjekt
  • Datum zveřejnění2021-03-18
  • Číslo vydání1
  • Výška (mm)90
  • Šířka (mm)380
Související
  • Hlavní materiálOcel
  • Navrženo vŠpanělsko
  • Vyrobeno vŠpanělsko
Klasifikace
  • Kategorie BIMobjectStěny - Opláštění
  • Klasifikace IFCZeď
  • Název UNSPSCFinishing materials and products
  • Kód UNSPSC301519
  • Kód Uniclass 2015Ss_25_20_68_50
  • Popis Uniclass 2015Metal profiled sheet cladding systems
  • Kód CSI MasterFormat 201407 64 00
  • Název CSI MasterFormat 2014Sheet Metal Wall Cladding
  • Číslo OmniClass23-15 15 17 13
  • Název OmniClassMetal Wall Cladding Sheets
  • Kód CSI UniFormat IIB2010
  • Název CSI UniFormat IIExterior Walls