Publikovat produkty
MT35 FORMENTERA Profiled Façade Sheet
MT35 FORMENTERA Profiled Façade Sheet
MT35 FORMENTERA Profiled Façade Sheet
MT35 FORMENTERA Profiled Façade Sheet
MT35 FORMENTERA Profiled Façade Sheet
MT35 FORMENTERA Profiled Façade Sheet
    Hiansa

    MT35 FORMENTERA Profiled Façade Sheet

    The Hiansa - Formentera profile has a length of up to 6.00m and is manufactured in a useful width of 314mm. With a rib height of 35mm and its sloping trapezoidal shape, it offers an appearance similar to sea waves or conventional ventilation grills, but with a continuous sheet, which ensures its tightness, maintaining a surprising aesthetic.
    Technická specifikace
    • Jedinečná ref. hodnotahiansa-fac-mt35
    • Skupina výrobkůProfiled Sheet
    • Skupina produktůProfiled wall cladding
    • TypObjekt
    • Datum zveřejnění2021-07-06
    • Číslo vydání1
    • Výška (mm)35
    • Šířka (mm)314
    Související
    • Hlavní materiálOcel
    • Navrženo vŠpanělsko
    • Vyrobeno vŠpanělsko
    Klasifikace
    • Kategorie BIMobjectStěny - Opláštění
    • Klasifikace IFCZeď
    • Název UNSPSCFinishing materials and products
    • Kód UNSPSC301519
    • Kód Uniclass 2015Ss_25_20_68_50
    • Popis Uniclass 2015Metal profiled sheet cladding systems
    • Kód CSI MasterFormat 201407 64 00
    • Název CSI MasterFormat 2014Sheet Metal Wall Cladding
    • Číslo OmniClass23-15 15 17 13
    • Název OmniClassMetal Wall Cladding Sheets
    • Kód CSI UniFormat IIB2010
    • Název CSI UniFormat IIExterior Walls