Publikovat produkty
MT32F Profiled Façade Sheet
Hiansa

MT32F Profiled Façade Sheet

The Hiansa MT-32F has a 32mm rib height in thicknesses of up to 1.2 mm. Its useful width is 1,000 mm. with available lengths of between 1,000 and 14,000mm. Other thicknesses and lengths are available on request. Galvanised, aluzinc and pre-painted finishes are offered in a variety of colours.
Technická specifikace
  • Jedinečná ref. hodnotahiansa-fac-mt32f
  • Skupina výrobkůProfiled Sheet
  • Skupina produktůProfiled wall cladding
  • TypObjekt
  • Datum zveřejnění2021-03-18
  • Číslo vydání1
  • Výška (mm)32
  • Šířka (mm)1000
Související
  • Hlavní materiálOcel
  • Navrženo vŠpanělsko
  • Vyrobeno vŠpanělsko
Klasifikace
  • Kategorie BIMobjectStěny - Opláštění
  • Klasifikace IFCZeď
  • Název UNSPSCFinishing materials and products
  • Kód UNSPSC301519
  • Kód Uniclass 2015Ss_25_20_68_50
  • Popis Uniclass 2015Metal profiled sheet cladding systems
  • Kód CSI MasterFormat 201407 64 00
  • Název CSI MasterFormat 2014Sheet Metal Wall Cladding
  • Číslo OmniClass23-15 15 17 13
  • Název OmniClassMetal Wall Cladding Sheets
  • Kód CSI UniFormat IIB2010
  • Název CSI UniFormat IIExterior Walls