Publikovat produkty
MT30 MENORCA Profiled Façade Sheet
MT30 MENORCA Profiled Façade Sheet
MT30 MENORCA Profiled Façade Sheet
MT30 MENORCA Profiled Façade Sheet
MT30 MENORCA Profiled Façade Sheet
    Hiansa

    MT30 MENORCA Profiled Façade Sheet

    The Hiansa - Menorca profile has a length of up to 6.00m and is manufactured in a 325mm useful width. With a rib height of 30mm and its square shape, it offers a surprising symmetry on the façade that will ensure that the wall always maintains a regular and patterned appearance.
    Technická specifikace
    • Jedinečná ref. hodnotahiansa-fac-mt30
    • Skupina výrobkůProfiled Sheet
    • Skupina produktůProfiled wall cladding
    • TypObjekt
    • Datum zveřejnění2021-07-06
    • Číslo vydání1
    • Výška (mm)30
    • Šířka (mm)325
    Související
    • Hlavní materiálOcel
    • Navrženo vŠpanělsko
    • Vyrobeno vŠpanělsko
    Klasifikace
    • Kategorie BIMobjectStěny - Opláštění
    • Klasifikace IFCZeď
    • Název UNSPSCFinishing materials and products
    • Kód UNSPSC301519
    • Kód Uniclass 2015Ss_25_20_68_50
    • Popis Uniclass 2015Metal profiled sheet cladding systems
    • Kód CSI MasterFormat 201407 64 00
    • Název CSI MasterFormat 2014Sheet Metal Wall Cladding
    • Číslo OmniClass23-15 15 17 13
    • Název OmniClassMetal Wall Cladding Sheets
    • Kód CSI UniFormat IIB2010
    • Název CSI UniFormat IIExterior Walls