Publikovat produkty
POLIMER Lighting Panel
Hiansa

POLIMER Lighting Panel

This is a honeycomb polycarbonate panel that has been created to cover lighting needs on roofs, that has been combined with our Sandwich Panel without Flashings model. This panel is 30mm thick and is formed by 6 walls of rectangular cells (air chambers), which provide the product with excellent thermal insulation. Due to its expansion characteristics, holes need to be made in the upper part of the flanges, with diameters of between 5 to 7mm larger than the bolts used.
Technická specifikace
  • Jedinečná ref. hodnotahiansa-ilumina-polimer
  • Skupina výrobkůLighting Panel
  • Skupina produktůLighting Panel without Flashing
  • TypObjekt
  • Datum zveřejnění2021-03-18
  • Číslo vydání1
  • Výška (mm)30
  • Šířka (mm)1000
Související
  • Hlavní materiálPolykarbonát
  • Navrženo vŠpanělsko
  • Vyrobeno vŠpanělsko
Klasifikace
  • Kategorie BIMobjectKonstrukce - Střešní příslušenství
  • Klasifikace IFCStřecha
  • Název UNSPSCSkylights
  • Kód UNSPSC301718
  • Kód Uniclass 2015Pr_30_59_72_77
  • Popis Uniclass 2015Skylights
  • Kód CSI MasterFormat 201406 64 00
  • Název CSI MasterFormat 2014Plastic Paneling
  • Číslo OmniClass23-17 17 00
  • Název OmniClassSkylights
  • Kód CSI UniFormat IIB3020
  • Název CSI UniFormat IIRoof Openings