Publikovat produkty
MURO Sub-Divisions Insulated sandwich panel
Hiansa

MURO Sub-Divisions Insulated sandwich panel

A façade panel comprising two pre-painted steel sheets and an interior core of polyurethane or polyisocyanurate insulating foam. Recommended for use in prefabricated homes and sub-divisions.
Technická specifikace
  • Jedinečná ref. hodnotahiansa-muro
  • Skupina výrobkůSub-Divisions Sandwich Panel
  • Skupina produktůVisible fixing
  • TypObjekt
  • Datum zveřejnění2021-03-18
  • Číslo vydání1
  • Šířka (mm)1000
Související
  • Hlavní materiálOcel
  • Vedlejší materiálPolyuretan
  • Navrženo vŠpanělsko
  • Vyrobeno vŠpanělsko
Klasifikace
  • Kategorie BIMobjectStěny - Přepážky
  • Klasifikace IFCZeď
  • Název UNSPSCWall finishing materials
  • Kód UNSPSC301615
  • Kód Uniclass 2015Ss_20_10_60_84
  • Popis Uniclass 2015Structural insulated panel systems
  • Kód CSI MasterFormat 201406 83 00
  • Název CSI MasterFormat 2014Composite Paneling
  • Číslo OmniClass23-13 33 15
  • Název OmniClassWall Exteriors
  • Kód CSI UniFormat IIC1010
  • Název CSI UniFormat IIPartitions