Publikovat produkty
ULTRA EASY CUB 5GR Roof Insulated sandwich panel
ULTRA EASY CUB 5GR Roof Insulated sandwich panel
    Hiansa

    ULTRA EASY CUB 5GR Roof Insulated sandwich panel

    Roof panel with High performance polyurethane. A double corrugated sheet panel with 5 ribs, to increase mechanical resistance, with a PUR and PIR foam-insulating core, and a visible bolt-on securing system. Attachment uses the overlapping rib on two adjoining panels, which together with a steel piece with EDPM, ensure the water tightness of the assembly with the use of self-drilling screws.
    Technická specifikace
    • Jedinečná ref. hodnotahiansa-ultra-easy-cub-5gr
    • Skupina výrobkůRoof Sandwich Panel
    • Skupina produktůHigh performance polyurethane
    • TypObjekt
    • Datum zveřejnění2021-03-18
    • Číslo vydání1
    • Šířka (mm)1000
    Související
    • Hlavní materiálOcel
    • Vedlejší materiálPolyuretan
    • Navrženo vŠpanělsko
    • Vyrobeno vŠpanělsko
    Klasifikace
    • Kategorie BIMobjectKonstrukce - Střecha
    • Klasifikace IFCStřecha
    • Název UNSPSCInsulation
    • Kód UNSPSC3014
    • Kód Uniclass 2015Pr_20_93_84
    • Popis Uniclass 2015Structural roofing units
    • Kód CSI MasterFormat 201412 31 16
    • Název CSI MasterFormat 2014Manufactured Metal Sandwich Panel Casework
    • Číslo OmniClass23-13 35 21 19 15
    • Název OmniClassStructural Insulated Panels
    • Kód CSI UniFormat IIB3010
    • Název CSI UniFormat IIRoof Coverings