Publikovat produkty
Firelock Radiation Twin (EW) | protipožární rolety

Firelock Radiation Twin (EW) | protipožární rolety

  • Ohnivzdornost 240 minut
  • Klasifikace EW (EN 1634-1)
  • Fyzikální oddělení ohně
  • Vhodné pro distribuční centra, letiště, maloobchod a průmysl
  • Různé možnosti provozu
  • Snadné použití a údržba
Specifikace
  • STANDARDNÍ SPECIFIKACE

    • Instalace: Na zeď.
    • Montážní povrch: Vhodný pro pórobeton, beton, cihly, plné cihly a ohnivzdornou ocel s povlakem.
    • Použití: distribuční centra, letiště, maloobchod, zpracování potravin, petrochemický průmysl, stanice metra, skladovací jednotky atd.
    • Požární odolnost: Dle normy EN 1634-1. Třídy požární odolnosti E240, EW120 (maximálně dle EN 13501-2), EI120 a EI220.
    • Doba ochrany: maximálně 240 minut dle kritérií EW.
    • Max. rozměry: 7 000 mm x 7 500 mm (š x v).
    • Další rozměry na vyžádání.
    • Materiál: Dvoustěnná, žárově pozinkovaná ocel, vyztužené a izolované lamely.
    • Rozměry lamel: 22 x 100 mm (h x v).
    • Tloušťka pancéře: 0,8 mm.
    • Hmotnost: cca 30 kg / m2.
    • Protipožární ochrana: standardně montována v souladu s normami EN 12604 a EN 12605.
    • Boční vodítka: pozinkované ocelové profily o šířce 120/140 mm.

    BEZPEČNOSTNÍ SYSTÉM PROTI PORUCHĚ

    • Protipožární rolety Firelock Radiation EW240 jsou vybaveny externím řetězovým pohonem Gravity Fail Safe (GFS) se samouzavíracím motorem 400 V v případě výpadku proudu.

    STANDARDNÍ VERZE

    • Ovládací jednotka Smartbox Smart Control pro ovládání a signalizaci.
    • Motor Gravity Fail Safe (GFS).
    • Bezpečnostní brzdové zařízení pro zajištění kontrolovaného spouštění.
    • Připojení k požárnímu poplachovému systému.

    MOŽNOSTI

    • Bezpečnostní lišta.
    • Ochranný kryt kolem vinutí.
    • Ochranný kryt kolem motoru.
    • Boční vodítka a kryt z nerezové oceli.
    • Práškové lakování viditelných částí.
    • Nouzové řešení.
    • Tloušťka pancíře 1,0 mm.
Technická specifikace
  • Jedinečná ref. hodnotafirelock-radiation-twin
  • Skupina výrobkůFirelock
  • Skupina produktůFire-resistant double-walled roller shutter
  • TypObjekt
  • Datum zveřejnění2021-07-22
  • Číslo vydání1
  • Výška (mm)7500
  • Šířka (mm)7000
Související
  • Navrženo vNizozemsko
  • Vyrobeno vNizozemsko
Klasifikace
  • Kategorie BIMobjectDveře - Protipožární dveře a okenice