Publikovat produkty
Firelock Radiation Protect (EW) | Protipožární - dvoustěnná rolovací vrata s funkcí proti vloupání
Firelock Radiation Protect (EW) | Protipožární - dvoustěnná rolovací vrata s funkcí proti vloupání

    Firelock Radiation Protect (EW) | Protipožární - dvoustěnná rolovací vrata s funkcí proti vloupání

    EW30/EW60 Protipožární – dvoustěnná rolovací vrata s funkcí proti vloupání.

    • Vhodné jako fyzický uzávěr
    • Odolnost proti vloupání WK4/RC4
    • Testováno dle normy EN 1634-1
    • Použitelné v kancelářích, průmyslu, dočasných ubytovacích budovách a v budovách s vysokým rizikovým profilem, jako jsou muzea, banky a letiště.

    PROVOZ

    Protipožární rolovací vrata s funkcí proti vloupání. Rolovací vrata se často používají v budovách s vysokým rizikovým profilem, jako jsou muzea, banky a letiště.

    PROTIPOŽÁRNÍ ROLOVACÍ VRATA

    Primárním cílem protipožárních rolovacích vrat je chránit osoby a majetek tím, že zabraňují šíření ohně. Dveře jsou propojeny s ústřednou požárního poplachu, takže když se spustí poplach, dveře se zavřou a vytvoří fyzickou bariéru. Rolovací vrata mají dvojitě stěnný pozinkovaný ocelový profil a jsou vybavena izolací z minerální vlny.

    CHYTRÉ OVLÁDÁNÍ

    • Ovládací skříňka umožňuje připojení k systému požárního poplachu a má LED indikátory pro:
    • Centrální ovládání.
    • Kouřové a teplotní alarmy.
    • Ovládání fotobuňkou.
    • Řídicí a zpětnovazební signály rolety lze přizpůsobit specifikaci.

    MOŽNOSTI

    • Nouzová baterie: V kombinaci se speciálním pohonným motorem se rolovací vrata zavírají pouze v případě požárního poplachu nebo výpadku proudu, stejně jako při požárním poplachu. Bezpečnostní zařízení navíc fungují i ​​v případě výpadku proudu.
    • Nouzové ovládání: Odnímatelnou klikou, řetězovým kladkostrojem nebo setrvačníkem (se speciálním pohonným motorem).
    • Práškové lakování: V libovolné požadované barvě RAL.
    • Ocelový kryt: Jednostranný, dvoustranný, třístranný nebo čtyřstranný, s krytem motoru nebo bez něj.
    • Odolnost proti vniknutí: Třída 4, v souladu s normou NEN 5096 / EN 1627 (certifikát KOMO).

    VERZE ODOLNÁ PROTI VNIKNUTÍ

    K dispozici je také verze této rolety, která byla vyvinuta pro aplikace odolné proti vniknutí. Tato dvoustěnná roleta má lamely z oceli o tloušťce 1,5 mm. Tato verze je vhodná pro formáty do šířky 12 000 mm a má třídu odolnosti proti vniknutí RC4 / WK4. Požární odolnost 60 minut.

    Specifikace
    • STANDARDNÍ SPECIFIKACE

      • Vhodné pro: Použití v průmyslových a kancelářských budovách, dočasných ubytovacích budovách a v budovách s vysokým rizikovým profilem, jako jsou muzea, banky a letiště.
      • Nevhodné pro: Vysokofrekvenční použití.
      • Požární odolnost: Testováno dle normy EN 1634-1 s třídami požární odolnosti EW30, EW60.
      • Odolnost proti násilnému vniknutí: RC4, v souladu s NEN 5096 / EN 1627 a opatřeno certifikátem KOMO.
      • Výsledek zkoušky: Požární odolnost testována společností Efectis. Odolnost proti násilnému vniknutí testována společností SKG.
      • Max. Rozměry: Požární odolnost 10 000 x 7 500 mm (š x v).
      • Odolnost proti vniknutí 12 000 x neomezeně (š x v).
      • Materiál: Dvoustěnná, žárově pozinkovaná ocel, zesílené a izolované lamely.
      • Tloušťka materiálu: 1,25 mm
      • Rozměry lamel: 22 x 100 mm (h x v)
      • Hmotnost: Přibližně 35 kg/m2.
      • Bezpečnostní zařízení proti odvíjení: Standardně namontováno dle EN 12604 a EN 12605.
      • Boční vedení: Speciálně konstruovaný zesílený profil s pěnovým materiálem.
    Technická specifikace
    • Jedinečná ref. hodnotafirelock-radiation-protect
    • Skupina výrobkůFirelock
    • Skupina produktůFire-resistant double-walled roller shutter
    • TypObjekt
    • Datum zveřejnění2020-10-15
    • Číslo vydání1
    • Výška (mm)8000
    • Šířka (mm)8000
    Související
    • Navrženo vNizozemsko
    • Vyrobeno vNizozemsko
    Klasifikace
    • Kategorie BIMobjectDveře - Protipožární dveře a okenice