Publikovat produkty
Ohnivá clona Plamen (E)
Ohnivá clona Plamen (E)

    Ohnivá clona Plamen (E)

    Protipožární rolovací clona E30/E60/E90/E120

    • Požární odolnost 30, 60, 90 nebo 120 min.
    • Instalace: Montáž do interiéru nebo na stěnu.
    • Vhodné pro instalaci na flexibilní stěnu
    • Testováno dle normy EN 1634-1
    • Málo prostoru pro instalaci
    • LightweightFirescreen Flame je první protipožární clona, ​​kterou lze použít na flexibilní stěně. Tato možnost přispívá k snadnému přizpůsobení budov měnícím se požadavkům uživatelů. Díky chytré volbě materiálu je protipožární clona kompaktní a ekonomická. Nabízí ideální řešení pro vytváření protipožárních úseků. Clona byla úspěšně testována dle nejnovějších norem CE.

    MOŽNOSTI UZAVŘENÍ PŘI VÝPADKU NAPÁJENÍ

    • EFS (Elektrické zabezpečení proti selhání) - V případě výpadku napájení se clona zavře pomocí 24V nouzových baterií.
    • OVLÁDÁNÍ PROTIPOŽÁRNÍ CLONY
    • Ovládací skříňka umožňuje připojení k systému požárního poplachu a má LED indikátory pro:
    • Napájení
    • Aktivní požární signál
    • Údržbu
    • Napětí baterie

    MOŽNOSTI

    • Práškové lakování bočních vodítek, krytu a konzolí v libovolné požadované barvě RAL.
    • Nouzové tlačítko
    • Kouřové hlásiče
    • Stroboskop a/nebo bzučák
    • Externí LED displej, použitelný při instalaci ovládací jednotky nad strop.


    Specifikace
    • STANDARDNÍ SPECIFIKACE

      • Instalace: Montáž do interiéru nebo na zeď.
      • Montážní povrch: Instalace na flexibilní stěnové konstrukce je možná.
      • Použití: Nemocnice, distribuční centra a průmysl, mimo jiné.
      • Funkce: Clona se zavírá pouze v případě požárního poplachu.
      • Požární odolnost: Testováno dle normy EN 1634-1. Splňuje následující kritéria: Hustota plamene E
      • Max. Montážní plocha: E30 - E60 - E90: 6 000 x 6 000 mm (š x v)
      • E120: 3 560 x 6 000 mm (š x v)
      • Materiál: Jednostěnná technická textilie s nehořlavou vrstvou.
      • Boční vodicí lišty + kryt: Ocelový plech pozinkovaný metodou Sendzimir
      • Spodní lišta: Pozinkovaný ocelový profil.
      • Horní kladka: Na ocelových konzolách.
      • Spodní lišta: Ocelový profil integrovaný v krytu
    Technická specifikace
    • Jedinečná ref. hodnotafirescreen-flame
    • Skupina výrobkůFirescreen
    • Skupina produktůFire-resistant roller curtain
    • TypObjekt
    • Datum zveřejnění2020-10-09
    • Číslo vydání1
    • Výška (mm)6000
    • Šířka (mm)6000
    Související
    • Navrženo vNizozemsko
    • Vyrobeno vNizozemsko
    Klasifikace
    • Kategorie BIMobjectDveře - Protipožární dveře a okenice