Publikovat produkty
LHP2 loading house
Hörmann
Archivovány

LHP2 loading house

Hörmann loading house LHP2 Roof and sides designed for HRS/HRT loading platforms as well as dock levellers in combination with pedestals PS 2/PT 2. Dimensions (width x height): 3625 x 3680 mm Ordering length: 2000, 2500, 2750, 3000, 3500, 4000, 4500, 5000 mm Application areas: Logistics, commercial halls, industrial halls, warehouses, in front of the hall
Specifikace
  • Design Galvanized steel frame construction, delivered as separate parts. The roof panel must be cut on-site! Roof with slope to the front to drain off rainwater. Cladding with sandwich panels, 60 mm thick, complete with edge profile strips Static calculation according to EN 1090. Max. roof load bearing capacity 3 kN/m² Max. wind load 0.65 kN/m² Note: The customer must check whether the maximum standard roof load is sufficient for the local conditions of the loading house. Application areas: Logistics, commercial halls, industrial halls, warehouses, in front of the hall
Technická specifikace
  • Jedinečná ref. hodnota1546
  • Skupina výrobkůDOBO system
  • Skupina produktůLoading houses
  • Datum zveřejnění2021-01-07
  • Číslo vydání1
Související
  • Hlavní materiálOcel galvanizovaná
  • Navrženo vNěmecko
  • Vyrobeno vNěmecko
Klasifikace
  • Kategorie objektu BIMNakládací vybavení - Nakládací doky
  • Klasifikace IFCDveře
  • Název UNSPSCLoad centers
  • Kód UNSPSC39121101
  • Kód Uniclass 2015Ss_25_30_20_45
  • Popis Uniclass 2015Loading bay doorset systems
  • Kód CSI MasterFormat 201411 13 00
  • Název CSI MasterFormat 2014Loading Dock Equipment
  • Číslo OmniClass23-23 23 17
  • Název OmniClassLoading Dock Ramps And Bridges
  • Kód CSI UniFormat IIB2030
  • Název CSI UniFormat IIExterior Doors