Publikovat produkty
Speed-Commander™ 1400 SEL High Performance Fabric Door
Hörmann

Speed-Commander™ 1400 SEL High Performance Fabric Door

Innovative SoftEdge door technology is the heart of the Speed-Commander™ 1400 SEL19. The breakaway SoftEdge bottom profile with integral wireless panel reversing edge reduces the likelihood of damage to the door and passing loads, resulting in minimal downtime. If the bottom profile is pushed out of the side guides by an impact, the door stops immediately. Thanks to this SoftEdge / wireless breakaway technology, the door can be operated for several years without the need for maintenance, regardless of the number of door cycles.

Technická specifikace
  • Jedinečná ref. hodnotaspeed-commander-1400-sel
  • Skupina výrobkůHigh-Performance Doors
  • Skupina produktůFabric Doors
  • TypObjekt
  • Datum zveřejnění2025-11-14
  • Číslo vydání1
  • Výška (palce)192
  • Šířka (palce)168
Související
  • Navrženo vNěmecko
  • Vyrobeno vSpojené státy americké
Klasifikace
  • Kategorie BIMobjectDveře - Dveře Industriální

Dostupnost regionu

Severní Amerika Jižní Amerika