Publikovat produkty
Speed-Commander™ 1400 SEL Cool-Master High Performance Fabric Door
Hörmann

Speed-Commander™ 1400 SEL Cool-Master High Performance Fabric Door

This is the ideal cooler door for energy conscious, 24/7/365 applications in agricultural, medical, and distribution facilities. Fast operating speeds allow for a constant flow of traffic without compromising energy control and efficiency. An advanced 3 mm thick gray foam panel material maintains flexibility to 33 degrees F and helps to keep condensation to a minimum in cooler to ambient areas. For added efficiency, an optional unheated air curtain is available. When the door is activated, the blower turns on and deactivates minutes after the door is closed.


Technická specifikace
  • Jedinečná ref. hodnotaspeed-commander-1400-sel-cool-master
  • Skupina výrobkůHigh-Performance Doors
  • Skupina produktůFabric Doors
  • TypObjekt
  • Datum zveřejnění2025-11-14
  • Číslo vydání1
  • Výška (palce)192
  • Šířka (palce)168
Související
  • Navrženo vNěmecko
  • Vyrobeno vSpojené státy americké
Klasifikace
  • Kategorie BIMobjectDveře - Dveře Industriální

Dostupnost regionu

Severní Amerika Jižní Amerika