Publikovat produkty
TectorPlast 151 NHL Natural Base
TectorPlast 151 NHL Natural Base
    Holcim

    TectorPlast 151 NHL Natural Base

    TectorPlast 151 NHL Natural Base is a rendering and plasteringmortar with high plasticity and water vapour permeability based onNHL 3.5 hydraulic lime, selected aggregates and specific additivesthat improve workability and adhesion. It is particularly suitablefor interior and exterior plastering and as a base for TectorPlast208 Natural Liso or TectorPlast 208 Natural Extra Liso.
    Specifikace
    • Natural hydraulic lime mortar.
    Technická specifikace
    • Jedinečná ref. hodnotaTector_Plast_151_NHL_Natural_Base
    • Skupina výrobkůLime-based
    • Skupina produktůMortar
    • TypObjekt
    • Datum zveřejnění2020-06-26
    • Číslo vydání1
    Související
    • Hlavní materiálMortar
    • Vedlejší materiálLime
    • Navrženo vŠpanělsko
    • Vyrobeno vŠpanělsko
    Klasifikace
    • Kategorie objektu BIMStavební materiály - Stavební materiály
    • Kód Uniclass 2015Pr_20_31_53_39
    • Popis Uniclass 2015Hydraulic lime mortars
    • Číslo OmniClass23-13 15 13
    • Název OmniClassMortars

    Dostupnost regionu

    Evropa
    Španělsko
    Common.Footer.ValueProp.Image.AltText