Publikovat produkty
TectorSpex 702 Cosmético R2
TectorSpex 702 Cosmético R2
    Holcim

    TectorSpex 702 Cosmético R2

    TectorSpex 702 Cosmético R2 is a single-component, fiber-reinforced, thixotropic, high-strength, shrinkage-compensated cementitious mortar with a medium modulus of elasticity, containing cement specially indicated for the non-structural repair and reconstruction of concrete elements. It complies with the Class R2 requirements of the UNE EN 1504-3 standard and Principle 7 of the UNE EN 1504-9 standard.
    Specifikace
    • Non-structural repair mortar.
    Technická specifikace
    • Jedinečná ref. hodnotaTector_Spex_702_Cosmetico_R2
    • Skupina výrobkůRepair
    • Skupina produktůMortar
    • TypStavební Materiál
    • Datum zveřejnění2020-06-26
    • Číslo vydání1
    Související
    • Hlavní materiálMortar
    • Navrženo vŠpanělsko
    • Vyrobeno vŠpanělsko
    Klasifikace
    • Kategorie objektu BIMStavební materiály - Stavební materiály
    • Kód Uniclass 2015Pr_20_31_53_15
    • Popis Uniclass 2015Concrete repair mortars
    • Číslo OmniClass23-13 27 13 11
    • Název OmniClassRepair Mortars

    Dostupnost regionu

    Evropa
    Španělsko
    Common.Footer.ValueProp.Image.AltText