Publikovat produkty
Jupiter APC

Jupiter APC

5.0 z 5 hvězdiček5.0(5 recenze)
Jupiter APC is a cashless version of the Automated Pay Station. It is a customer-friendly and easy-to-use station that accepts payment by Credit Card only, for ideal customer convenience. Its scanner can handle vouchers, prebooking, 3rd party tickets.
Specifikace
  • MAIN COMPONENTS:

    • Display: multiple options up to 10.1'' TFT LCD touchscreen
    • Ticket Processing Unit: magstripe and barcode tickets management
    • Proximity Reader: handles multiple card types for subscribers
    • Scanner: Valiscan handles vouchers, prebooking, 3rd party tickets
    • Receipt Printer: for thermal paper roll
    • Heater & Ventilation: settable thermostat
    • Intercom: enhanced system with separated speaker and audio outlets, plus pinhole camera capabilities
    • EMV Devices: multiple combinations of electronic payment, including pinpad
    • Serviceability: full height doors on both sides

    COMPLIANCE & CERTIFICATIONS:

    • RoHS Compliant
    • CE Certified
    • Compliant with cULus requirements on safety


Technická specifikace
  • Jedinečná ref. hodnotaJupiter-APC
  • Skupina výrobkůJUPITER
  • Skupina produktůAutomated pay stations
  • TypObjekt
  • Datum zveřejnění2019-06-06
  • Číslo vydání1
  • Výška (mm)1300
  • Šířka (mm)480
  • Hloubka (mm)450
Související
  • Hlavní materiálNerezová ocel
  • Vedlejší materiálNerezová ocel
  • Navrženo vItálie
  • Vyrobeno vItálie
  • Čistá hmotnost (kg)68
Klasifikace
  • Kategorie BIMobjectProjektová příprava a infrastruktura - Cestovní příslušenství
  • Klasifikace IFCElektrický prvek
  • Název UNSPSCParking meters
  • Kód UNSPSC46161505
  • Kód Uniclass 2015Pr_40_70_22_63
  • Popis Uniclass 2015Parking meters
  • Číslo OmniClass23-11 23 11
  • Název OmniClassParking Meters

Dostupnost regionu

Evropa Asie Severní Amerika Afrika Oceánie Jižní Amerika