Publikovat produkty
Jupiter APS
Jupiter APS
Jupiter APS

    Jupiter APS

    4.3 z 5 hvězdiček4.3(9 recenze)

    Jupiter APS is an automated pay station for parking systems. It is a flexible unit capable of working on a stand-alone basis or online. It accepts a variety of tickets and offers customized rates, as well as a wide range of payment methods (coins, bills/bank notes, credit card, contactless NFC, debit card, value or city cards). The stainless steel cabinet is particularly robust and the station offers many interactive features: a multilingual 15.6’’ TFT LCD touchscreen display for user instructions, an illuminated navigation to assist the payment process, a read/write ticket unit for magnetic stripe or barcode tickets, as well as an enhanced intercom system including a pinhole camera. Its scanner can handle vouchers, prebooking, and 3rd party tickets.

    Technická specifikace
    • Jedinečná ref. hodnotaJupiter-APS
    • Skupina výrobkůJUPITER
    • Skupina produktůAutomated pay stations
    • TypObjekt
    • Datum zveřejnění2019-06-06
    • Číslo vydání1
    • Výška (mm)1200
    • Šířka (mm)850
    • Hloubka (mm)620
    Související
    • Hlavní materiálNerezová ocel
    • Vedlejší materiálNerezová ocel
    • Navrženo vItálie
    • Vyrobeno vItálie
    • Čistá hmotnost (kg)200
    Klasifikace
    • Kategorie BIMobjectProjektová příprava a infrastruktura - Cestovní příslušenství
    • Klasifikace IFCElektrický prvek
    • Název UNSPSCParking meters
    • Kód UNSPSC46161505
    • Kód Uniclass 2015Pr_40_70_22_63
    • Popis Uniclass 2015Parking meters
    • Číslo OmniClass23-11 23 11
    • Název OmniClassParking Meters

    Dostupnost regionu

    Evropa Asie Severní Amerika Afrika Oceánie Jižní Amerika