Publikovat produkty
Jupiter LE
Jupiter LE

    Jupiter LE

    4.6 z 5 hvězdiček4.6(5 recenze)
    Jupiter LE is a lane entry station for parking systems that controls vehicles’ access and dispenses magnetic stripe or barcode tickets. Its advanced thermal printing technology ensures clear text printing, and tickets can be automatically issued as the vehicle approaches the station or by pressing a ticket issue button. The station also provides monthly subscribers verification and securely handles credit cards. Its touchscreen color display is designed for ease of use. The station can operate as stand-alone or as part of a networked system. Robustness is guaranteed by the stainless steel housing.
    Technická specifikace
    • Jedinečná ref. hodnotaJupiter-LE
    • Skupina výrobkůJUPITER
    • Skupina produktůEntry stations
    • TypObjekt
    • Datum zveřejnění2019-06-06
    • Číslo vydání1
    • Výška (mm)1300
    • Šířka (mm)480
    • Hloubka (mm)450
    Související
    • Hlavní materiálNerezová ocel
    • Vedlejší materiálNerezová ocel
    • Navrženo vItálie
    • Vyrobeno vItálie
    • Čistá hmotnost (kg)68
    Klasifikace
    • Kategorie BIMobjectProjektová příprava a infrastruktura - Cestovní příslušenství
    • Klasifikace IFCElektrický prvek
    • Název UNSPSCParking meters
    • Kód UNSPSC46161505
    • Kód Uniclass 2015Pr_40_70_22_63
    • Popis Uniclass 2015Parking meters
    • Číslo OmniClass23-11 23 11
    • Název OmniClassParking Meters

    Dostupnost regionu

    Evropa Asie Severní Amerika Afrika Oceánie Jižní Amerika