Publikovat produkty
Jupiter LSS
Jupiter LSS

    Jupiter LSS

    JUPITER LSS is a compact lane section station that controls vehicles' entrances within a nested area. Its display is able to manage several languages providing the users with clear and readable indications; multiple options available up to 7'' TFT LCD display. The modularity of the design accomodates future developments and maintenance can be easily performed.
    Technická specifikace
    • Jedinečná ref. hodnotaJupiter-LSS
    • Skupina výrobkůJUPITER
    • Skupina produktůSection station
    • TypObjekt
    • Datum zveřejnění2019-06-06
    • Číslo vydání1
    • Výška (mm)1300
    • Šířka (mm)280
    • Hloubka (mm)450
    Související
    • Hlavní materiálNerezová ocel
    • Vedlejší materiálNerezová ocel
    • Navrženo vItálie
    • Vyrobeno vItálie
    • Čistá hmotnost (kg)40
    Klasifikace
    • Kategorie BIMobjectProjektová příprava a infrastruktura - Cestovní příslušenství
    • Klasifikace IFCElektrický prvek
    • Název UNSPSCParking meters
    • Kód UNSPSC46161505
    • Kód Uniclass 2015Pr_40_70_22_63
    • Popis Uniclass 2015Parking meters
    • Číslo OmniClass23-11 23 11
    • Název OmniClassParking Meters

    Dostupnost regionu

    Evropa Asie Severní Amerika Afrika Oceánie Jižní Amerika